17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスパーツトレイ(SUS304)

通常単価(税別)
1,3373,115
税込単価
1,4713,427
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を採用しているパーツトレイ【特長】・取り外した部品やネジの紛失を...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特徴:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管にも便利。
SPT-N15の外観

SPT-N15の外観

  • 型番:SPT-N15。
  • 商品サイズ:幅155×高さ27×奥行き126mm、重量103g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特徴:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管にも便利。
  • 外寸:155×126×27mm。
  • 底寸:125×95mm。
  • 容量:約0.4L。
SPT-N18の外観

SPT-N18の外観

  • 型番:SPT-N18。
  • 商品サイズ:幅187×高さ30×奥行き142mm、重量131g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特徴:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管にも便利。
  • 外寸:187×142×30mm。
  • 底寸:150×105mm。
  • 容量:約0.6L。
SPT-N29の外観

SPT-N29の外観

  • 型番:SPT-N29。
  • 商品サイズ:幅295×高さ48×奥行き230mm、重量423g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特徴:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管にも便利。
  • 外寸:295×230×48mm。
  • 底寸:255×195mm。
  • 容量:約2.8L。
SPT-N35の外観

SPT-N35の外観

  • 型番:SPT-N35。
  • 商品サイズ:幅350×高さ60×奥行き265mm、重量606g。
  • 用途:部品、工具の管理、部品洗浄。
  • 機能・特徴:ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性、耐錆性に優れ、磁性を帯びない。/工具類の仮置き、保管にも便利。
  • 外寸:350×265×60mm。
  • 底寸:305×220mm。
  • 容量:約4.7L。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

容量

(L)

JANコード

底寸

(mm)

最小発注数量
155×126×27
0.4
4977292244558
125×95
1個
187×142×30
0.6
4977292244565
150×105
1個
295×230×48
2.8
4977292244589
255×195
1個
350×265×60
4.7
4977292244596
305×220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,475
( 1,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,115
( 3,427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を採用しているパーツトレイ
【特長】
・取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
・ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
・工具類の仮置き、保管にも便利です。
・容量が0.4、0.6、1.4、2.8、4.7Lの5種類より選択できる。
【用途】
・部品、工具の管理、部品洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスパーツトレイ(SUS304)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
機械のオイル受け
5
満足度:5.0
高さの低い位置でオイルを抜く時に便利です。ステンレスなので、プラ容器よりも清掃が楽です。価格が高いですが、長く使えそうで...もっと読む
0人が参考にしています。
カス入れ
5
満足度:5.0
電線の切りカス入れに購入しました。 ある程度重さがありどっしりしていて動かなく便利です。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
原料ホッパーの開閉時にこぼれる原料ペレット受け
3
満足度:3.0
原料ホッパーの開閉時にこぼれる原料ペレット受けとして購入した。思ったより造りはしっかりしていたが思いのほかテーパーがつい...もっと読む
0人が参考にしています。
パーツの洗浄に
5
満足度:5.0
独特のサイズが使いやすい。パーツトレイとして深さもサイズも優秀です。 液体に漬け込む際も安心して使えます。
0人が参考にしています。
実験用トレイとして使用
4
満足度:4.0
使用歴:初回購入 使用用途:実験 使用理由:ステンレスで、防水がある器を探していてサイズがあったので購入。SUS304で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
深型ステンレスパーツトレイ
パーツケース EuroPlus Pro M ブルー
パーツケース(可動仕切タイプ)
ジミーケース HD
リングスター リムーバブルパーツケース
メーカーSK-11SK-11ALLITトラスコ中山メイホー(明邦化学工業)リングスター
通常価格1,337-1,488 -10,4184003522,955
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目9日目5日目
本体材質SUS304(18-8)SUS304(18-8)スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング