17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスツールステーション F-TS003

通常単価(税別)
20,575
税込単価
22,633
通常出荷日:3日目

ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。【特長】・高さ調節可能なハンドルとキャスタ...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的、用途以外に使用しないで下さい。精密機器等を収納する場合は、取扱に十分注意して下さい。持ち運びの際に本体バックルが不完全なまま持ち上げると破損・ケガの原因になります。

型番:

F-TS003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-TS003の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
W570×D350×H830
本体材質
SUS430・PP
JANコード
4977292834148
仕様
ハンドル・キャスター付き、3段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-TS003F-TS003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,575
( 22,633 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。
【特長】
・高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です
・電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。小物類・工具等の収納保管・運搬

ご注意

  • 本来の目的、用途以外に使用しないで下さい。精密機器等を収納する場合は、取扱に十分注意して下さい。持ち運びの際に本体バックルが不完全なまま持ち上げると破損・ケガの原因になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスツールステーション F-TS003の型番F-TS003のページです。 型番F-TS003に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスツールステーション F-TS003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスツールステーション F-TS003
ツールチェスト STC-502R
エクストラローラーキャビネット
SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
トップチェスト(4段4引出し)
トップチェスト TRC-C3
メーカーSK-11SK-11TONEパオックKTC(京都機械工具)トラスコ中山
通常価格20,5759,144499,495148,84177,313 -60,594
通常出荷日3日目3日目5日目19日目4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体--
外寸(mm)W570×D350×H830W500×D255×H290W1811×D560×H1125960×520×1040W725×D390×H410W650×D335×H380
本体材質SUS430・PP-スチールスチールスチールスチール
JANコード49772928341484977292837910----
仕様ハンドル・キャスター付き、3段インナートレー付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト