17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー用替柄No.7 450mm 両口ハンマー 4P用 4977292137164

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマー用替柄No.7 450mm 両口ハンマー 4P用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292137164

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

両口ハンマー4P専用の替え柄として展開している柄。
【特長】
・両口ハンマー4Pに適応するパーツ部品。
・柄の材質が樫、重量が160g、長さが450mmで構成されている。
・パッケージのサイズが幅35×高さ450×奥行き30mm。
・必ずクサビを打ち込んで使用すること。
【用途】
・両口ハンマー4Pの柄が使用できなくなった際の交換用として利用可能。

ご注意

  • 必ずクサビを打ち込んで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パーツ
柄材質
重量(g)
160
柄長さ(mm)
450
JANコード
4977292137164
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
450
パッケージ奥行き(mm)
30
パッケージ質量(g)
160

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト