17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150 SSR-150

ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150

通常単価(税別)
2,196
税込単価
2,416
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・総磨き仕上げで、高級感がある・サビに強いステンレス製です・先端はギザ付で、部品をしっかりキャ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    0.9
  • JANコード
    4977292273084
  • 本体材質
    ステンレス鋼(SUS420)
  • 刃部硬さ(HRC)
    45~48

ご注意

  • 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

型番:

SSR-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

総磨き仕上げで高級感があるラジオペンチ

先端にギザが付いて先端でつかめる。

先端にギザが付いて先端でつかめる。

パッケージ例。

パッケージ例。

銅線を切る使用例。

銅線を切る使用例。

製品仕様

  • 規格:SSR-150。
  • 商品サイズ:幅53×高さ155×奥行き12mm、重量95g。
  • 切断能力:銅線0.9mm。
  • 刃部硬度:HRC45~48。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。
  • ※ 感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • ※ 用途以外には使用しないで下さい。

SSR-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
0.9
JANコード
4977292273084
本体材質
ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬さ(HRC)
45~48
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SSR-150SSR-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,196
( 2,416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・総磨き仕上げで、高級感がある
・サビに強いステンレス製です
・先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます
・銅線を切る、はさむ、はずす作業が一度にできる
・切断能力:銅線0.9mm
・刃部硬度:HRC45~48
・材質がステンレス鋼(SUS420)で構成されている
【用途】
・ホビー、フィッシング等

ご注意

  • 本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150の型番SSR-150のページです。 型番SSR-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
細かい装置(センサ部)の組立
2
満足度:2.0
見た目はSUS420を磨き込んでいて高級感があるが、先端部の出来が悪過ぎる、いろいろ愛用させてもらっている国内メーカーだ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂戴いたしました貴重なご意見につきましては、メーカーへフィードバックさせて頂き品質改善に努めて参ります。今後とも宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150
ステンレス先曲ラジオペンチ SCR-150
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
Trinity先細ラジオペンチ(溝無)
万能ラジオペンチ TBUPR150
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
メーカーSK-11SK-11スリーピークス技研ツノダトラスコ中山フジ矢
通常価格2,1962,1974,5904,7632,8404,241
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法150150150150150150
銅線切断能力(mm)0.90.92.61.22.62.6
JANコード49772922730844977292273091----
本体材質ステンレス鋼(SUS420)ステンレス鋼(SUS420)----
刃部硬さ(HRC)45~4845~48----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング