ツール用品技術窓口

ネジ外しインパクトドライバー SID-312B SID-312B

ネジ外しインパクトドライバー SID-312B

通常単価(税別)
3,007
税込単価
3,308
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です・なめて溝が潰れたネジを取...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • JANコード
    4977292207133
  • 先端規格
    組合せ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容付属品
    +1×50mm、+2×50mm、+3×50mm、-6×50mm、なめたプラスネジ外しビット100mm

ご注意

  • なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

型番:

SID-312B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの仕様

  • 付属ビット:+1×50mm・+2×50mm・+3×50mm・-6×50mm・なめたプラスネジ外しビット100mm
ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの外観

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの外観

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bのパッケージ

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bのパッケージ

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの外観2

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの外観2

注意・禁止事項

  • ※ なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。
  • ※ ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。
  • ※ 電気の流れているものには使用しないでください。

SID-312Bの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
JANコード
4977292207133
先端規格
組合せ
単品・セット区分
セット品
セット内容付属品
+1×50mm、+2×50mm、+3×50mm、-6×50mm、なめたプラスネジ外しビット100mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SID-312BSID-312B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007
( 3,308 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です
・なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します
・なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します

ご注意

  • なめたプラスネジ外しビットは、コースレッド、タッピングネジ、ドリルネジなどの非常に硬いネジには使用できません。それらにハンマーで打ち込むとビット先端が破損する恐れがあります。ハンマーの打撃によりネジ止めしている材料が破損・変形する恐れがある箇所では使用しないでください。電気の流れているものには使用しないで下さい。ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用して下さい。本来の目的・用途以外には使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bの型番SID-312Bのページです。 型番SID-312Bに関する仕様情報を記載しております。
ネジ外しインパクトドライバー SID-312Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回らないネジはずし用
5
満足度:5.0
固く締まっていて回らないネジ外し用に購入しました。ネジがなめる前に、固いと思ったら使用するようにしています。ビットが数種...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ外しインパクトドライバー SID-312B
インパクトドライバー(セット品)
"ネジザウルス(R)GTドライヴ01" DZ-71
インパクトドライバー D-963
ネジはずしビット 3本組
ネジとりインパクト 7本組
メーカーSK-11ベッセルエンジニアホーザンベッセルANEX
通常価格3,0073,589 -3,000479 -2,1255,141
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目2日目〜1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3-No.2---
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6-----
JANコード4977292207133-----
先端規格組合せ-----
単品・セット区分セット品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト