17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラチェット式モンキレンチ
SK-11
スマートモンキー
エンジニア
薄型ストレートモンキ
トップ工業

薄口モンキレンチ

通常単価(税別)
2,735
税込単価
3,009
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄型ナットやダブルナットに最適です。【特長】・キャスターや同軸コネクターにも最適です・大型キャスターま...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    30
  • 商品幅 (mm)
    56
  • 商品高さ (mm)
    140
  • 商品奥行き (mm)
    12.5
  • 商品重量 (g)
    142
  • 先端厚さ (mm)
    2.5
  • JANコード
    4977292211741

型番:

SWM-30ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWM-30STの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
商品幅(mm)
56
商品高さ(mm)
140
商品奥行き(mm)
12.5
商品重量(g)
142
先端厚さ(mm)
2.5
JANコード
4977292211741
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SWM-30STSWM-30ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,735
( 3,009 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄型ナットやダブルナットに最適です。
【特長】
・キャスターや同軸コネクターにも最適です
・大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです
【用途】
・ボルト・ナットの締結作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄口モンキレンチの型番SWM-30STのページです。 型番SWM-30STに関する仕様情報を記載しております。
薄口モンキレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄口モンキレンチ
ラチェット式モンキレンチ
モンキレンチ
モンキレンチ 150mm
モンキレンチ 100mm
モンキレンチ 250mm
メーカーSK-11SK-11NEPROSE-ValueE-ValueE-Value
通常価格2,7353,89511,4291,0559931,863
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目3日目
最大口開き(mm)30-29201329
商品幅(mm)5676----
商品高さ(mm)140260----
商品奥行き(mm)12.530----
商品重量(g)142314----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました