ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ボールロックソケットセット(5本組)

ボールロックソケットセット(5本組) 4977292371940
通常単価(税別)
2,061
税込単価
2,267
通常出荷日:2日目

ボールロック式なので、ボルトやナットを保持できるソケットレンチセット。【特長】・サイズが一目でわかるカ...

詳細を確認

型番:

4977292371940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292371940の仕様・寸法情報

用途
電動ドリル用
全長(L寸法)(mm)
97
単品・セット区分
セット品
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
97
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
190
サイズ(mm)
7・8・9.5・10・13
JANコード
4977292371940
対象ネジ
六角ボルト、ナット
材質1
特殊鋼
入り数
5本組
適用機種
電気ドリル・インパクトドライバー等
-
-

型番リスト

表示件数
型番
49772923719404977292371940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,061
( 2,267 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボールロック式なので、ボルトやナットを保持できるソケットレンチセット。
【特長】
・サイズが一目でわかるカラーリング。
・マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮。
・ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式。
・ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業。

商品情報

製品仕様

  • 商品サイズ:幅50×高さ97×奥行き20mm・重量170g
  • サイズ:7・8・9.5・10・13mm
  • 5本組
  • 対応:電気ドリル・インパクトドライバー等
ボールロックソケットセット(5本組)の外観

ボールロックソケットセット(5本組)の外観

ボールロックソケットセット(5本組)のパッケージ

ボールロックソケットセット(5本組)のパッケージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールロックソケットセット(5本組)の型番4977292371940のページです。 型番4977292371940に関する仕様情報を記載しております。
ボールロックソケットセット(5本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールロックソケットセット(5本組)
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
ダブルソケット BSW1924-6PN
ソケットレンチセット TS-2465M
差替ビットセット煌
差替ビット&ソケットセット煌
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,0618235,19819,7555,9615,856
通常出荷日2日目3日目4日目4日目4日目4日目
用途電動ドリル用手作業用電動ドリル用手作業用電動ドリル用電動ドリル用
全長(L寸法)(mm)97111121588888
単品・セット区分セット品単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品セット品
商品幅(mm)5036324771212
商品高さ(mm)97111121588888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト