ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットレンチセット TS-2352M

ソケットレンチセット TS-2352M TS-2352M
通常単価(税別)
13,13012,145
税込単価
14,44313,360
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。...

詳細を確認
  • ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥までしっかり差し込んで使用してください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

型番:

TS-2352M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-2352Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35 9.5
全長(L寸法)(mm)
50
商品幅(mm)
440
商品高さ(mm)
50
商品奥行き(mm)
190
商品重量(g)
4300
セット内容付属品
6.35差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、エクステンションバー100、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)、ディープソケット(8・10・12・14・17)ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
JANコード
4977292263320
材質1
クロームバナジウム鋼
入組み点数
52点
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-2352MTS-2352M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,13012,145
( 13,360 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
【特長】
・差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です
・ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です
・ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です
・六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています
【用途】
・各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業

ご注意

  • ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥までしっかり差し込んで使用してください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 入組み点数:52点
  • セット内容:
    6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)
    エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル
    9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)
    ディープソケット(8・10・12・14・17mm)ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)
    ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)
    エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
  • 材質:クロームバナジウム鋼
ソケットレンチセット TS-2352Mの外観

外観

ソケットレンチセット TS-2352Mのパッケージ

パッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • ※ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥までしっかり差し込んで使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット TS-2352Mの型番TS-2352Mのページです。 型番TS-2352Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット TS-2352Mのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルトの締付け
5
満足度:5.0
ミスミカタログで見るより、現物は、高級感が有りしっかりとした作りです。ワンタッチでソケットを脱着出来るのは高評価です。そ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の作業用に
5
満足度:5.0
価格が安く作りも割としっかりしているので、SK11ブランドを愛用しています。 このセット内容、品質で、この価格は安いと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット TS-2352M
ソケットレンチセット TS-2465M
インパクトソケットセット 差込角12.7mm
ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
デュアルドライブソケットS SHS307DU
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格13,13019,7555,2785948234,648
通常出荷日在庫品1日目4日目2日目在庫品1日目3日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用電動ドリル用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35 9.512.7 / 9.5 / 6.3512.79.59.56.3
全長(L寸法)(mm)505829597111170
商品幅(mm)44047790363638
商品高さ(mm)505829597111170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング