17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型ビットハンドル

通常単価(税別)
2,690
税込単価
2,959
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

T型ハンドルで力強い作業が可能です。【特長】・市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292298599
  • 対応ビット
    六角対辺6.35mm片側ビット
  • 商品幅 (mm)
    115
  • 商品高さ (mm)
    240
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 商品重量 (g)
    137

ご注意

  • ホルダーのスリーブを引いてビットの着脱をします。電気の流れているものには使用しないでください。必要以上のトルクを与えないでください。

型番:

STBW635
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STBW635の仕様・寸法情報

JANコード
4977292298599
対応ビット
六角対辺6.35mm片側ビット
商品幅(mm)
115
商品高さ(mm)
240
商品奥行き(mm)
25
商品重量(g)
137

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
STBW635STBW635
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

T型ハンドルで力強い作業が可能です。
【特長】
・市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • ホルダーのスリーブを引いてビットの着脱をします。電気の流れているものには使用しないでください。必要以上のトルクを与えないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型ビットハンドルの型番STBW635のページです。 型番STBW635に関する仕様情報を記載しております。
T型ビットハンドルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
シャンク側とハンドル側に6.35のビットが取り付けられて汎用性が高い。ハンドルも握りやすくて良い。
0人が参考にしています。
調整作業
5
満足度:5.0
自転車の調整作業に使用しています。 ソケットだけに細いスペースの作業は不向きなものの、ビット交換で作業できるので保管が省...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型ビットハンドル
スマートアングルドライバー
ソケットADフレックスセット
携帯ビットホルダーセット 色指定なし
六角軸ビスキャッチビット
延長バー 両側ジョイント
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,6902,2212,0611,5081,4433,064
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
JANコード497729229859949772923149234977292348829---
対応ビット六角対辺6.35mm片側ビット-----
商品幅(mm)1158095401048
商品高さ(mm)240190145120--
商品奥行き(mm)252820101020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト