17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型スライドビットハンドル STS-220B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

T型スライドビットハンドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STS-220B

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
【特長】
・空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です
・ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます
・ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です
・ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です
・クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 構造上、首振り状態は固定状態に比べて耐荷重が低くなるため、力の入れ過ぎに注意してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
T形
先端タイプ
その他
全長(L寸法)(mm)
203
商品幅(mm)
150
商品高さ(mm)
203
商品奥行き(mm)
15.8
商品重量(g)
145
差込
6.35mm片側ビット(全長25mm推奨)
JANコード
4977292269292
材質
クロームバナジウム鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト