17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721

通常単価(税別)
2,586
税込単価
2,845
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鳶職人様向けツールです。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。・至極の輝きガンメタ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品は代表画像です。

型番:

SPD-R1719S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番:SPD-R1719S

型番:SPD-R1719S

  • 商品サイズ:幅40×高さ240×奥行き50mm、重量385g。
  • サイズ:17×19mm。
  • ショートタイプ。
  • 曲がりシノ付き。

SPD-R1719Sの仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
-
二面幅寸法(mm)
17×19
単品・セット区分
単品
商品幅(mm)
40
商品奥行き(mm)
50
商品高さ(mm)
240
質量(g)
385
JANコード
4977292214605
仕様1
曲がりシノ付き,ショートタイプ

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SPD-R1719SSPD-R1719S

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

仕様1

最小発注数量
-
17×19
40
240
385
4977292214605
曲がりシノ付き,ショートタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鳶職人様向けツールです。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
・至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。
・曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。
・落下防止コード用の取付け穴付きです。
・サイズが17×19mm、17×21mmの2つのタイプより使用目的により選択できる。
【用途】
・足場の組み立て・解体、番線の締め付け

ご注意

  • 商品は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721の型番SPD-R1719Sのページです。 型番SPD-R1719Sに関する仕様情報を記載しております。
両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
8機能マルチレンチ
4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW
アングルラチェット
ショートダブルフレックスR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,5864,303 -6,2274,4501,074 -2,438 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜21日目4日目在庫品1日目〜2日目〜
種類多機能レンチ両口めがね多機能レンチ多機能レンチ板ラチェットレンチ両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
商品奥行き(mm)5010253810-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング