17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鏡・ガラスのウロコ落とし(研磨材入り) 4977292157247

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鏡・ガラスのウロコ落とし(研磨材入り)

販売終了

型番

4977292157247

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミナ系の研磨材の含有で、水垢やウロコ汚れが落とせるペースト状のソフトクレンザー。
【特長】
・アルミナ系で、研磨力を保持しながら、素材に傷をつけにくい仕上げ。
・鏡、ガラス、シンクなどに付着した鱗状痕が除去できる。
・製品の成分に、オレンジオイルを配合し、手肌や環境にも配慮している。
【用途】
・鏡、ガラス、シンクなどの水垢やウロコ汚れ落としに最適。

ご注意

  • 本製品には、硬質研磨材が配合されております。素材・使用状況・使い方によっては、素材に傷をつける恐れがございます。使用前に、必ず支障のない箇所でテストを行い、問題がないことを確認し、ご使用下さい。本製品では、車のガラス・バックミラー、くもり止め加工・撥水加工・フィルム加工などの表面加工を施した鏡・ガラスなど、使用できないものもございます。その他、使用できないものにつきましては、あらかじめ、パッケージの裏面をご確認下さい。使用方法・使用上の注意・使用出来ないものなど、必ずご確認の上、ご購入・ご使用をして下さい。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4977292157247
正味量
60g
材質
液性:弱酸性、研磨材:アルミナ・ケイ素、その他主成分:界面活性剤・有機酸・増粘剤・香料・オレンジオイル配合
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト