ツール用品技術窓口

コーティングウォーター KECW-1 KECW-1

コーティングウォーター KECW-1

通常単価(税別)
1,943
税込単価
2,137
通常出荷日:3日目

汚れがつきにくく、汚れ防止と曇り止めの効果があるコーティング剤。【特長】・コーティングの効果で、汚れを...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292157551
  • 液性
    中性
  • 材質
    成分:研磨材・超微粒子二酸化珪素・水
  • 使用できないもの
    金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの
  • 使用量の目安
    (一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g
  • 容量
    50g

ご注意

  • 使用する際には、必ず、毎回、使用方法・使用上の注意等をご確認下さい。使用できない素材があります。使用用途等を必ず確認の上、ご使用下さい。作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。
  • 万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。本品には、研磨剤が含まれております。使用方法・対象物の状態によっては、キズをつける恐れがあります。作業前に、あらかじめ対象物の支障のない部分で試してから、お使い下さい。また、キズをつけたくないものや、新品同様のものには使用しないで下さい。特殊加工(曇り止め加工など)をされている鏡にはご使用頂けません。ご注意下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去してください。
  • 汚れが残った状態の場合、効果が発揮されません。使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃を行うことで、効果が長続きします。使用後は、しっかりとキャップを閉め、子供の手の届かない所に保管して下さい。

型番:

KECW-1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コーティングウォーターKECW-1のパッケージ例

コーティングウォーターKECW-1のパッケージ例

  • 1.商品サイズ:幅30×高さ100×奥行き30mm、重量62g。
  • 2.使用できないもの1:家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石。
  • 3.使用できないもの2:金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品。
  • 4.使用できないもの3:大理石、水拭き・水洗いができないものや傷がつきやすいもの。
  • 5.容量:50g。
  • 6.液性:中性。
  • 7.使用量の目安:(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g。
  • 8.材質/成分:研磨材、超微粒子二酸化珪素、水。

この商品の特長

  • 浴室鏡、ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出す。
  • 浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮する。
  • 研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来る。
  • 日々の掃除の手間を軽減する。
コーティングの効果例。

コーティングの効果例。

この商品の使用上の注意

  • ※ 使用する際には、必ず、毎回、使用方法、使用上の注意等をご確認下さい。
  • ※ 使用できない素材があります。仕様用途等を必ず確認の上、ご使用下さい。
  • ※ 作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。
  • ※ 必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。
  • ※ 使用中や保管中には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。
  • ※ 皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。

KECW-1の仕様・寸法情報

JANコード
4977292157551
液性
中性
材質
成分:研磨材・超微粒子二酸化珪素・水
使用できないもの
金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの
使用量の目安
(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g
容量
50g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KECW-1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

汚れがつきにくく、汚れ防止と曇り止めの効果があるコーティング剤。
【特長】
・コーティングの効果で、汚れを水と一緒に洗い流せる。
・浴室鏡、ガラス等に塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作る。
・浴室鏡などの曇りやすい場所で、曇り止めの効果を発揮。
・研磨材配合で汚れを落としながらコーティングができ、日常の掃除の手間を軽減する。
・成分が研磨材、超微粒子二酸化珪素、水で構成されている。
【用途】
・浴室鏡、ガラス、タイルなどの汚れ防止とくもり止めに利用可能。

ご注意

  • 使用する際には、必ず、毎回、使用方法・使用上の注意等をご確認下さい。使用できない素材があります。使用用途等を必ず確認の上、ご使用下さい。作業中には、必ず手袋を着用し、特に屋内では、十分な換気を行いながら作業をして下さい。また、必要に応じて、目に入らないように安全メガネなどの保護具も着用して下さい。使用中や保管中には、火気・加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。皮膚や目に直接触れないように注意して下さい。
  • 万が一、付着した場合には、着衣や皮膚を水で洗浄し、目に入った場合には、15分間水で洗い流し、医師に相談して下さい。本品には、研磨剤が含まれております。使用方法・対象物の状態によっては、キズをつける恐れがあります。作業前に、あらかじめ対象物の支障のない部分で試してから、お使い下さい。また、キズをつけたくないものや、新品同様のものには使用しないで下さい。特殊加工(曇り止め加工など)をされている鏡にはご使用頂けません。ご注意下さい。使用前には、汚れ・油膜などをしっかりと除去してください。
  • 汚れが残った状態の場合、効果が発揮されません。使用後、対象物の表面のツヤが変化することがあります。あらかじめ、目立たないところで試してから使用して下さい。塩素系の台所用漂白剤や、排水管洗浄液などが直接かかると、コーティングが落ちる可能性があります。万が一、付着した場合には、すぐに水洗いをして下さい。コーティングを施すことで、汚れが全く付着しなくなる訳ではありません。日々の清掃を行うことで、効果が長続きします。使用後は、しっかりとキャップを閉め、子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーティングウォーター KECW-1の型番KECW-1のページです。 型番KECW-1に関する仕様情報を記載しております。
コーティングウォーター KECW-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティングウォーター KECW-1
塩害ガード水性 1kg
スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー
ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能
メーカーSK-11イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)オーデック鈴木油脂工業ローバルアズワン
通常価格1,9433,54524,2026,727 -1,412 -4,780
通常出荷日3日目7日目3日目1日目〜1日目〜1日目
JANコード4977292157551-----
液性中性-----
材質成分:研磨材・超微粒子二酸化珪素・水-----
使用できないもの金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの-----
使用量の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト