ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

細工ヤスリセット 細目 STPF-1

細工ヤスリセット 細目 STPF-1 STPF-1
通常単価(税別)
5,8153,691
税込単価
6,3974,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品。【特長】・全長215mmの細目タイプのヤスリセッ...

詳細を確認
  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。

型番:

STPF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STPF-1の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸
JANコード
4977292170871
全長(mm)
215
セット内容
細工ヤスリ平・丸・半丸
サイズ
平:約215×13×6mm・56g、半丸:約215×14×7mm・60g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STPF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8153,691
( 4,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品。
【特長】
・全長215mmの細目タイプのヤスリセット。
・ヤスリ形状は、平・丸・半丸。
・平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適している。
【用途】
・鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業に。

ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。

商品情報

細工ヤスリセット 細目の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 平型サイズ:約215×13×6mm・56g
  • 丸型サイズ:約215×8×8mm・38.5g
  • 半丸型サイズ:約215×14×7mm・60g

使用上のご注意

  • ※ 使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。
  • ※ 使用中は必要に応じて作業手袋・安全メガネ等を着用して下さい。使用中は、加工物をバイス・クランプ等で固定するなどして注意して作業して下さい。
  • ※ ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工ヤスリセット 細目 STPF-1の型番STPF-1のページです。 型番STPF-1に関する仕様情報を記載しております。
細工ヤスリセット 細目 STPF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工ヤスリセット 細目 STPF-1
細工ヤスリセット 中目 STA-3
細工用ヤスリセット(5本組)
極薄平ヤスリ GT-1
組ヤスリハビリス
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
メーカーSK-11SK-11SK-11ツボサンバローベツボサン
通常価格5,8152,4305,658 -2,56421,3394,303
通常出荷日3日目2日目2日目4日目1日目1日目
断面形状平 / 半丸平 / 丸 / 三角-半丸
JANコード49772921708714977292170826----
全長(mm)215185----
セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸細工ヤスリ平・丸・三角丸・半丸・平・三角・四角---
サイズ平:約215×13×6mm・56g、半丸:約215×14×7mm・60g平:約185×9×5mm・21g、丸:約185×6×6mm・12g、三角:約200×10×9mm・36g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング