ツール用品技術窓口

確定しました

ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型

ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型 4977292189620
通常単価(税別)
3,185
税込単価
3,504
通常出荷日:4日目

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応するダイヤモンドヤスリ。【特長】・研磨に最適なダイヤモンドパウダ...

詳細を確認
  • 石材、石、コンクリート等には使用しないでください。ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292189620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292189620の仕様・寸法情報

粒度(#)
300
ヤスリ部有効長(mm)
80
JANコード
4977292189620
全長(mm)
215
セット内容
グリップ付
形状
先細半丸型

型番リスト

表示件数
型番
4977292189620
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,185
( 3,504 )
4日目

詳細情報

基本情報

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応するダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させている。
・全長215mm(ヤスリ部分約80mm)。
・粒度:300番相当。
・先細半丸型。
・グリップ付き。
【用途】
・包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨に。
・通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工ができる。

ご注意

  • 石材、石、コンクリート等には使用しないでください。ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

ダイヤモンドヤスリ 先細半丸 4977292189620の仕様

4977292189620の外観

4977292189620の外観

  • サイズ:幅18×高さ215×奥行き10mm
  • 重量:65g
4977292189620のパッケージ

4977292189620のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。
  • ※ 押す際に力を入れてご使用下さい。
  • ※ 逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
  • ※ ページ記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型の型番4977292189620のページです。 型番4977292189620に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 先細半丸型
5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸
DIAシャープナー 半丸タイプ
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
メーカーSK-11ツボサンツボサン名古屋ダイヤモンド工業ミスミトラスコ中山
通常価格3,1857,247 -1,8333,540 -2,695 -2,245 -
通常出荷日4日目1日目1日目6日目在庫品1日目1日目
粒度(#)300200200200100270
ヤスリ部有効長(mm)808080208040
JANコード4977292189620-----
全長(mm)215-----
セット内容グリップ付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング