17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)

ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)
  • 4977292156974
  • 4977292156981
通常単価(税別)
1,9181,938
税込単価
2,1102,132
通常出荷日:3日目

硬い刃物も研げるダイヤモンドプレート【特長】・セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。・サイズ...

詳細を確認
  • 表示用途以外には使用しないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

粒度

(#)

最小発注数量
4977292156974
400
2個
4977292156981
1000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,938
( 2,132 )
3日目
1,918
( 2,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

硬い刃物も研げるダイヤモンドプレート
【特長】
・セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
・サイズ:幅25×高さ60×奥行き5mm
・プレートサイズ:幅23×高さ59×奥行き5mm
・重量:60g
【用途】
・刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正

ご注意

  • 表示用途以外には使用しないで下さい。

商品情報

製品仕様

4977292156974の外観

4977292156974の外観

粒度:#400

4977292156974のパッケージ

4977292156974のパッケージ

4977292156981の外観

4977292156981の外観

粒度:#1,000

4977292156981のパッケージ

4977292156981のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 表示用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドプレートS(粒度400・1000)
両面ダイヤプレートGOLD
両面ダイヤモンド砥石 丸型 150mm
両面ダイヤモンド砥石(スベリ止め下敷き付)
研磨消しゴム SPE-1000・SPE-2000・SPE-3000
両面ダイヤモンドシャープナー #400・#1000
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,918-2,418 -7,0854,738880 -3,473
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目3日目
サイズ23×59×5mm25×100×5mm直径150X7mm204×65×7mm約65×25×10mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング