17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油付けブラシ針金柄 No.153・No.154・No.155
  • NO.153
  • NO.154
  • NO.155

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油付けブラシ針金柄 No.153・No.154・No.155

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.153

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

折れにくい針金柄の油付けブラシ。
【特長】
・細い針金の柄なので、油を塗りにくい箇所への使用ができる。
【用途】
・機械部品・ドリルの油塗りに。

ご注意

  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

毛材
その他
JANコード
4977292147231
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
260
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ重量(g)
15
材質
柄:針金
入数
5本入り

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト