17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木柄真鍮ミニワイヤー No.56 NO.56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木柄真鍮ミニワイヤー No.56

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.56

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

真鍮や銅などの磨き出しに適したハンドブラシ。
【特長】
・柔らかい金属にもキズをつけにくい。
・コンパクトで使いやすいブラシ。
・使いやすいカーブ柄。
【用途】
・サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適。

ご注意

  • 用途にあったブラシをお使い下さい。安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
木柄ブラシ
タイプ詳細
木柄ブラシ・ミニ・曲柄
毛材
真鍮線
JANコード
4977292189149
パッケージ幅(mm)
15
パッケージ高さ(mm)
30
パッケージ奥行(mm)
200
パッケージ重量(g)
20
材質
線:真鍮、柄:木

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト