ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129 NO.129
通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:3日目

サビにくく、水廻りの作業に最適なハンドブラシ。【特長】・細かな部分に最適なミニタイプ。・タイプ:竹ブラ...

詳細を確認
  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

NO.129
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.129の仕様・寸法情報

毛材
ステンレス
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・直柄
毛材
ステンレス線
JANコード
4977292147194
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
258
パッケージ奥行(mm)
15
パッケージ重量(g)
20
材質
毛材:ステンレス線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.129
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビにくく、水廻りの作業に最適なハンドブラシ。
【特長】
・細かな部分に最適なミニタイプ。
・タイプ:竹ブラシ・直柄。
・毛材:ステンレス線。
【用途】
・細かな部分のサビ汚れ落としに最適。

ご注意

  • 用途に合わせたブラシをお使いください。安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

竹ヨブラシ ミニ ステンレス NO.129の仕様

NO.129の外観

NO.129の外観

  • サイズ:幅6×高さ80×奥行き18mm
  • 重量:20g
NO.129のパッケージ

NO.129のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途にあったブラシをお使い下さい。
  • ※ 安全の為に必ず保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129の型番NO.129のページです。 型番NO.129に関する仕様情報を記載しております。
竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129
ネジリブラシ ナイロン No.81
チャンネルブラシナイロン曲柄 No.39
チャンネルブラシナイロン直柄 No.34
ネジリブラシロング P.P No.85
ステンワイヤーブラシ木柄4行
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3881,9867266941,812868
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
毛材ステンレスナイロンその他その他ポリプロピレンワイヤー
タイプ竹柄ブラシねじりブラシチャンネルブラシチャンネルブラシねじりブラシ木柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・直柄ネジリブラシチャンネルブラシ・曲柄チャンネルブラシ・直柄ネジリブラシ・ロング木柄ブラシ
毛材ステンレス線ナイロン線ナイロン線ナイロン線PP線ステンレス線・4行
JANコード497729214719449772921787614977292171519497729217146549772921472794977292186643
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング