17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジリブラシL 豚毛テーパー No.86 NO.86

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジリブラシL 豚毛テーパー No.86

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.86

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシ。
【特長】
・動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適。
・木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使用可能。
・タイプ:ネジリブラシ、L、テーパー。
・毛材:豚毛線。
・全長:約670mm。
【用途】
・パイプ・隙間の汚れ落とし。

ご注意

  • 金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

毛材
豚毛
タイプ
ねじりブラシ
タイプ詳細
ネジリブラシ・L・テーパー
全長(mm)
約670
毛材
豚毛線
JANコード
4977292147286
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
700
パッケージ奥行(mm)
40
パッケージ重量(g)
60
材質
柄:木、毛材:豚毛線
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト