17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セーフティ強力ベベルブラシ 95mm

通常単価(税別)
2,449
税込単価
2,694
通常出荷日:2日目

塗装前のサビ取り、接ビート削り、金属、木材の研磨に最適なセーフティ強力ベベルブラシ。【特長】・金属全般...

詳細を確認
  • ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

最小発注数量
(中目)120
4977292349970
1個
(細目)240
4977292349987
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,449
( 2,694 )
2日目
2,449
( 2,694 )
2日目

詳細情報

基本情報

塗装前のサビ取り、接ビート削り、金属、木材の研磨に最適なセーフティ強力ベベルブラシ。
【特長】
・金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できる。
・平面、曲面、凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現。
・直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能。
・ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できる。
・黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮する。
【用途】
・サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。
・平面、曲面、凸凹面用。

ご注意

  • ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。

商品情報

製品仕様

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)の外観

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)の外観

砥粒:(極粗目)46

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)の外観(ブラシ面)

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349956)の外観(ブラシ面)

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)の外観

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)の外観

砥粒:(極粗目)60

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)の外観(ブラシ面)

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349963)の外観(ブラシ面)

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349970)の外観

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349970)の外観

砥粒:(極粗目)120

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349970)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349970)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349987)の外観

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349987)の外観

砥粒:(細目)240

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349987)のパッケージ

セーフティ強力ベベルブラシ(4977292349987)のパッケージ

製品仕様

  • サイズ:幅95×高さ120×奥行き40mm
  • 重量:160g
  • 外径:95mm
  • ネジ径:M10×P1.5
  • 最高使用回転数:12,000min-1

注意・禁止事項

  • ※ ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用下さい。
  • ※ グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティ強力ベベルブラシ 95mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ強力ベベルブラシ 95mm
ミニカップブラシ 15mm・50mm
電動工具用ベベルブラシ
オズボーン工業用ブラシ ベベルブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
真鍮ベベルブラシ,最高回転数(rpm):12,000
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山オズボーンアークランド ビクトリーSUN POWER
通常価格2,4491,6771,824 -3,794 -2,3302,220
通常出荷日2日目4日目1日目1日目〜2日目5日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシべベルブラシべベルブラシべベルブラシ
外径(mm)95-851008585
ねじ径M10×P1.5M10×P1.5M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1)1200012000----
パッケージ幅(mm)95-----

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング