17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)

通常単価(税別)
1,7022,136
税込単価
1,8722,350
通常出荷日:4日目

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適な細目の六角軸ナイロンブラシ。【特長】・6.35mm六角軸な...

詳細を確認
  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや破損の原因になります。使用する穴径をご確認の上、サイズを合わせてご使用下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。回転中にブラシに触れたり、ブラシの脱着を行わないで下さい。最高使用回転数を超えて使用しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
50
75
60
4977292368117
60
1個
70
95
70
4977292368131
80
1個
100
120
40
4977292368155
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,702
( 1,872 )
4日目
2,079
( 2,287 )
4日目
2,136
( 2,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適な細目の六角軸ナイロンブラシ。
【特長】
・6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着可能。
・細目・粒度:150。
・最高使用回転数:4,500rpm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。

ご注意

  • 用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや破損の原因になります。使用する穴径をご確認の上、サイズを合わせてご使用下さい。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用下さい。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。回転中にブラシに触れたり、ブラシの脱着を行わないで下さい。最高使用回転数を超えて使用しないで下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

4977292368117の外観

4977292368117の外観

  • サイズ:幅50×高さ60×奥行き50mm
  • 重量:60g
  • 規格:50mm #150
4977292368131の外観

4977292368131の外観

  • サイズ:幅65×高さ70×奥行き70mm
  • 重量:80g
  • 規格:75mm #150
4977292368155の外観

4977292368155の外観

  • サイズ:幅100×高さ40×奥行き100mm
  • 重量:100g
  • 規格:100mm #150

パッケージ外観

4977292368117のパッケージ

4977292368117のパッケージ

4977292368131のパッケージ

4977292368131のパッケージ

4977292368155のパッケージ

4977292368155のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
軸付傘型ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,702-2,0862,3611,471 -1,919 -1,087
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
軸径(mm)6.35六角軸66666
最高使用回転数4500rpm-----
適用機種電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
目の粗さ細目-----
粒度150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング