ツール用品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軸付筒型ステンブラシ

軸付筒型ステンブラシ 4977292332354
  • 4977292332354
  • 4977292332392
  • 4977292332446
通常単価(税別)
1,087
税込単価
1,196
通常出荷日:4日目

パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利な軸付筒型ステンブラシ。【特長】・変木・...

詳細を確認
  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

型番:

4977292332354
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292332354の仕様・寸法情報

軸径(mm)
6
直径(mm)
約10
パッケージ幅(mm)
20
パッケージ高さ(mm)
90
パッケージ奥行(mm)
20
JANコード
4977292332354
材質
線:ステンレス
適用機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
パッケージ質量(g)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292332354

直径

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約10
4977292332354
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087
( 1,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利な軸付筒型ステンブラシ。
【特長】
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・軸径:6mm。
・4977292332354:直径 約10mm。
・4977292332392:直径 約15mm。
・4977292332446:直径 約19mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取りに最適。

ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

製品仕様

4977292332354の外観

4977292332354の外観

  • サイズ:幅10×高さ70×奥行き10mm
  • 重量:20g

パッケージ外観

4977292332354のパッケージ

4977292332354のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付筒型ステンブラシの型番4977292332354のページです。 型番4977292332354に関する仕様情報を記載しております。
軸付筒型ステンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付筒型ステンブラシ
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
軸付筒型ブラシ
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SUN POWERSUN POWER
通常価格1,0872,0862,3611,471 -862684
通常出荷日4日目4日目4日目2日目5日目5日目
軸径(mm)666666
パッケージ幅(mm)20323232--
パッケージ高さ(mm)90125----
パッケージ奥行(mm)20323232--
材質線:ステンレスブラシ:ナイロン製ブラシ:ワイヤーブラシ:真鍮製--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング