ツール用品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm

スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm 4977292333122
  • 4977292333122
  • 4977292333139
通常単価(税別)
2,086
税込単価
2,295
通常出荷日:4日目

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利なスパイラルブラシ【特長】・鉄などのサビ落とし、ス...

詳細を確認
  • 必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。最高使用速度以下でご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292333122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292333122の仕様・寸法情報

軸径(mm)
6
直径(mm)
約15
パッケージ幅(mm)
32
パッケージ高さ(mm)
125
パッケージ奥行(mm)
32
JANコード
4977292333122
材質
ブラシ:ナイロン製
適用機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
パッケージ質量(g)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292333122

直径

(mm)

JANコード

最小発注数量
約15
4977292333122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利なスパイラルブラシ
【特長】
・鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
・ナイロン製
・軸径:6mm
・重量:20g
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル

ご注意

  • 必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。最高使用速度以下でご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

スパイラルブラシ ナイロン製の仕様

4977292333122の外観

4977292333122の外観

  • サイズ:幅15×高さ95×奥行き15mm
  • 直径:約15mm
4977292333122のパッケージ

4977292333122のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mmの型番4977292333122のページです。 型番4977292333122に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塩ビパイプの内面研磨
4
満足度:4.0
丁寧に使用しました。問題無く研磨することが出来ました。ナイロン製なので強力に傷つけること無くきれいにすることが出来ました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
軸付筒型ステンブラシ
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ミニターミニター
通常価格2,0861,0871,471 -2,3611,639 -2,340 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目1日目在庫品1日目〜
軸径(mm)666666
パッケージ幅(mm)32203232--
パッケージ高さ(mm)12590----
パッケージ奥行(mm)32203232--
材質ブラシ:ナイロン製線:ステンレスブラシ:真鍮製ブラシ:ワイヤー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング