17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 直径(mm)

  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm

スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
  • 4977292333054
  • 4977292333061
  • 4977292333078
通常単価(税別)
1,4711,598
税込単価
1,6181,758
通常出荷日:2日目

線の腰が柔らかく、研磨物を傷つけたくないときに最適なスパイラルブラシ。【特長】・真鍮製。・パイプの内面...

詳細を確認
  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約10
125
4977292333054
20
1個
約15
125
4977292333061
20
1個
約25
128
4977292333078
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
2日目
1,471
( 1,618 )
2日目
1,598
( 1,758 )
2日目

詳細情報

基本情報

線の腰が柔らかく、研磨物を傷つけたくないときに最適なスパイラルブラシ。
【特長】
・真鍮製。
・パイプの内面研磨やクリーニング、狭い箇所・凹凸面の多い場所に便利。
・軸径:6mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・銅・真鍮などの非鉄、または鉄・木材などの表面研磨・汚れ落とし・バリ取りに最適。

ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

スパイラルブラシ 真鍮製の仕様

4977292333054の外観

4977292333054の外観

  • サイズ:幅10×高さ105×奥行き10mm
  • 重量:20g
  • 直径:約10mm
4977292333061の外観

4977292333061の外観

  • サイズ:幅15×高さ105×奥行き15mm
  • 重量:20g
  • 直径:約15mm
4977292333078の外観

4977292333078の外観

  • サイズ:幅25×高さ105×奥行き25mm
  • 重量:40g
  • 直径:約25mm

パッケージ外観

4977292333054のパッケージ

4977292333054のパッケージ

4977292333061のパッケージ

4977292333061のパッケージ

4977292333078のパッケージ

4977292333078のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
軸付筒型ステンブラシ
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
軸付傘型ブラシ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,471-2,0862,3611,0871,702 -1,919 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目4日目
軸径(mm)66666.35六角軸6
パッケージ幅(mm)32323220--
パッケージ奥行(mm)32323220--
材質ブラシ:真鍮製ブラシ:ナイロン製ブラシ:ワイヤー線:ステンレス--
適用機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト