ツール用品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm 4977292333023
  • 4977292333023
  • 4977292333030
  • 4977292333047
通常単価(税別)
2,361
税込単価
2,597
通常出荷日:4日目

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。【特長】・鉄などのサビ落とし、塗装はがし、汚れ落...

詳細を確認
  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

型番:

4977292333023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292333023の仕様・寸法情報

軸径(mm)
6
直径(mm)
約10
パッケージ幅(mm)
32
パッケージ高さ(mm)
125
パッケージ奥行(mm)
32
JANコード
4977292333023
材質
ブラシ:ワイヤー
適用機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
パッケージ質量(g)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292333023

直径

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約10
125
4977292333023
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。
【特長】
・鉄などのサビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
・軸径:6mm
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル

ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

スパイラルブラシ ワイヤーの仕様

4977292333023の外観

4977292333023の外観

  • サイズ:幅10×高さ105×奥行き10mm
  • 重量:20g
  • 直径:約10mm

パッケージ外観

4977292333023のパッケージ

4977292333023のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mmの型番4977292333023のページです。 型番4977292333023に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
金型の清掃用として
3
満足度:3.0
自社で製品製作用としてしようしている金型の穴部分の清掃用として使用しています。穴が貫通穴なのでシャフトの先に棒を溶接して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
軸付筒型ステンブラシ
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
軸付傘型ブラシ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,3612,0861,471 -1,0871,702 -1,919 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
軸径(mm)66666.35六角軸6
パッケージ幅(mm)32323220--
パッケージ奥行(mm)32323220--
材質ブラシ:ワイヤーブラシ:ナイロン製ブラシ:真鍮製線:ステンレス--
適用機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト