ツール用品技術窓口

鉄工ドリルビットシャープナー BS-300 BS-300

鉄工ドリルビットシャープナー BS-300

通常単価(税別)
6,4414,916
税込単価
7,0855,408
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。【特長】・スピンドルカラーの直径43mm、および43mm未満の電...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 研磨範囲 (mm)
    3~10
  • JANコード
    4977292330008
  • 取付首径 (mm)
    43
  • パッケージ幅 (mm)
    120
  • パッケージ高さ (mm)
    250
  • パッケージ奥行 (mm)
    70
  • パッケージ重量 (g)
    420
  • 適合交換砥石
    ビットシャープナー替砥石BS-300用

ご注意

  • コンクリートドリルの研磨は出来ません。スピンドルカラーが43mm径未満の電気ドリル使用の場合は、別途取扱説明書の注意事項を熟読のうえご使用ください。砥石は消耗品ですので、減ってきたら新しい砥石と交換してください。

型番:

BS-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鉄工ドリルビットシャープナー BS-300の仕様

BS-300の外観1

BS-300の外観1

  • 研磨範囲:3~10mm
  • 取付首径:43mm
BS-300の外観2

BS-300の外観2

BS-300のパッケージ

BS-300のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ コンクリートドリルの研磨はできません。
  • ※ スピンドルカラーが直径43mm未満の電気ドリル使用の場合は、別途取扱説明書の注意事項を熟読のうえご使用ください。
  • ※ 砥石は消耗品ですので、減ってきたら新しい砥石と交換してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

BS-300の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
研磨範囲(mm)
3~10
JANコード
4977292330008
取付首径(mm)
43
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行(mm)
70
パッケージ重量(g)
420
適合交換砥石
ビットシャープナー替砥石BS-300用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BS-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4414,916
( 5,408 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。
【特長】
・スピンドルカラーの直径43mm、および43mm未満の電気ドリルに装着が可能です
・サイズ:幅80×高さ160×奥行き70mm
・重量:420g
・適合交換砥石:ビットシャープナー替砥石BS-300用(別売)

ご注意

  • コンクリートドリルの研磨は出来ません。スピンドルカラーが43mm径未満の電気ドリル使用の場合は、別途取扱説明書の注意事項を熟読のうえご使用ください。砥石は消耗品ですので、減ってきたら新しい砥石と交換してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ドリルビットシャープナー BS-300の型番BS-300のページです。 型番BS-300に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
サポートローラースタンド
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
接地防水プラグ HP-4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,4416,1708,0333,0476,8781,751
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目2日目
種類その他関連用品その他関連用品----
研磨範囲(mm)3~10-----
JANコード497729233000849772923007114977292329958497729245190149772924409674977292451888
取付首径(mm)43-----
パッケージ幅(mm)12080.5177706270
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト