ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:4日目

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適な軸付砥石【特長】・電気ドリルやエアーグラインダーでお使いい...

詳細を確認

型番:

4977292331357
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292331357の仕様・寸法情報

種類
砥石
粒度(#)
60
砥粒
WA
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
10
砥石長(mm)
13
JANコード
4977292331357
適合機器類
電気ドリル・エアーグラインダー

型番リスト

表示件数
型番
4977292331357

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

最小発注数量
3
10
13
4977292331357
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適な軸付砥石
【特長】
・電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。
・オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
・粒度:WA60P
【用途】
・適用機種:電気ドリル・エアーグラインダー
・鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業

商品情報

軸付砥石 鉄工用の仕様

4977292331302の外観

4977292331302の外観

  • サイズ:幅3×高さ42×奥行き3mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:3mm
  • 長さ:11mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331319の外観

4977292331319の外観

  • サイズ:幅4×高さ40×奥行き4mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:4mm
  • 長さ:11mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331326の外観

4977292331326の外観

  • サイズ:幅5×高さ42×奥行き5mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:5mm
  • 長さ:13mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331333の外観

4977292331333の外観

  • サイズ:幅6×高さ45×奥行き6mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:6mm
  • 長さ:13mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331340の外観

4977292331340の外観

  • サイズ:幅7×高さ43×奥行き7mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:8mm
  • 長さ:13mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331357の外観

4977292331357の外観

  • サイズ:幅10×高さ45×奥行き10mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:10mm
  • 長さ:13mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331364の外観

4977292331364の外観

  • サイズ:幅12×高さ44×奥行き12mm
  • 重量:20g
  • 軸径:3mm
  • 砥石部分巾:13mm
  • 長さ:13mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331371の外観

4977292331371の外観

  • サイズ:幅15×高さ52×奥行き15mm
  • 重量:20g
  • 軸径:6mm
  • 砥石部分巾:16mm
  • 長さ:16mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331388の外観

4977292331388の外観

  • サイズ:幅20×高さ58×奥行き20mm
  • 重量:40g
  • 軸径:6mm
  • 砥石部分巾:19mm
  • 長さ:19mm

※ドリルの回転数は30,000rpm以下でご使用ください。

4977292331395の外観

4977292331395の外観

  • サイズ:幅25×高さ65×奥行き25mm
  • 重量:40g
  • 軸径:6mm
  • 砥石部分巾:25mm
  • 長さ:25mm

※ドリルの回転数は25,000rpm以下でご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ ドリルの回転数は許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸の型番4977292331357のページです。 型番4977292331357に関する仕様情報を記載しております。
軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
面取りの際に使っています
4
満足度:4.0
価格や軸径などのサイズを考慮してこの商品を選定しました。主にスチールや超硬の材質に対して使用しています。品質において特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸
軸付砥石6mm軸
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
メーカーSK-11日本精密機械工作トラスコ中山トラスコ中山エフエスケーエスコ
通常価格5212,050 -1,936 -1,715 -6,291 -20,436
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜7日目〜2日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)60606060320100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30
砥粒WAWAPAWAWAPA
適合機器類電気ドリル・エアーグラインダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング