17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

セフティポリッシュ B 内径12.7mm

通常単価(税別)
2,3353,235
税込単価
2,5693,559
通常出荷日:5日目

両頭グラインダー用の研削砥石。【特長】・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、鋳鉄などには十分な切削力...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

仕様

最小発注数量
60
125
13
4977292351263
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
1個
36
150
16
4977292351270
砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
1個
60
150
16
4977292351287
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
1個
36
150
19
4977292351294
砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
1個
60
150
19
4977292351300
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,335
( 2,569 )
5日目
2,573
( 2,830 )
5日目
2,573
( 2,830 )
5日目
3,235
( 3,559 )
5日目
3,209
( 3,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

両頭グラインダー用の研削砥石。
【特長】
・硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼、鋳鉄などには十分な切削力を発揮する。
・最高使用周速度:2,000m/min。
・使用機種:両頭グラインダー。
・穴径:12.7mm。
【用途】
・普通鋼(一般鉄)、鋳鉄、鋳鋼、その他の研削。

商品情報

セフティポリッシュ Bの仕様

セフティポリッシュ B(4977292351263)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B(4977292351263)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅125×高さ15×奥行き125mm
  • 重量:340g
  • 外径:125mm
  • 砥石厚:13mm
  • 砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B(4977292351270)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B(4977292351270)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ5×奥行き150mm
  • 重量:620g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:16mm
  • 砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B(4977292351287)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B(4977292351287)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ16×奥行き150mm
  • 重量:620g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:16mm
  • 砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B(4977292351294)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B(4977292351294)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ20×奥行き150mm
  • 重量:760g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:19mm
  • 砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
セフティポリッシュ B(4977292351300)の外観・パッケージ

セフティポリッシュ B(4977292351300)の外観・パッケージ

  • サイズ:幅150×高さ20×奥行き150mm
  • 重量:740g
  • 外径:150mm
  • 砥石厚:19mm
  • 砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティポリッシュ B 内径12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティポリッシュ B 内径12.7mm
セフティポリッシュ B目立用 外径150mm
セフティポリッシュ B 砥材WA
セフティポリッシュ B 砥材GC
セフティポリッシュ B目立用 砥材GC
セフティポリッシュ B 外径125mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,335-2,4331,867 -2,587 -2,598 -1,636 -
通常出荷日5日目3日目3日目〜3日目〜5日目5日目
穴径(mm)12.712.712.712.712.712.7
砥材AAWAGCGCA
硬度(結合度)PNKHJ-
結合剤VVVVVV
最適被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 合金鋼合金鋼 / アルミニウム / 石材合金鋼 / アルミニウム / 石材一般鋼 / 鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング