17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジスクペーパー(10枚入り)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4977292339315

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適なジスクペーパー。
【特長】
・石材から鉄、木材に幅広く使用可能。
・電気グラインダーで使用。
・外径:100mm。
・内径:16mm。
【用途】
・コンクリート・鉄・木材などの研磨作業に最適。

ご注意

  • 急激な圧力を加えないでください。外観等の欠陥、異常がないことを、ご使用前に必ずご確認ください。作業時には、適切な排気(換気)を行ってください。直射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / 石材[○]
粒度(#)
16
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
JANコード
4977292339315
最高使用回転数
13700min-1
材質
バルカンファイバー、熱硬化性樹脂、シリコンカーバイト砥材
入数
10枚
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト