ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サイザルバフ 直径75mm

サイザルバフ 直径75mm 4977292330473
通常単価(税別)
1,664
税込単価
1,830
通常出荷日:4日目

金属の粗みがき用のサイザルバフ。【特長】・鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周...

詳細を確認
  • 使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。

型番:

4977292330473
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292330473の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(直径)75
パッケージ幅(mm)
96
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
22
JANコード
4977292330473
パッケージ質量(g)
60
用途
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種
電気ドリル

型番リスト

表示件数
型番
4977292330473
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,664
( 1,830 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属の粗みがき用のサイザルバフ。
【特長】
・鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して使用。
・サイズ:幅74×高さ74×奥行き20mm。
・重量:60g。
【用途】
・金属の粗みがき用。

ご注意

  • 使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。

商品情報

サイザルバフ 4977292330473の仕様

4977292330473の外観

4977292330473の外観

  • サイズ:直径75mm
  • 対応機種:電気ドリル
  • 万能アーバー・ロングサイズアーバー用
4977292330473のパッケージ

4977292330473のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイザルバフ 直径75mmの型番4977292330473のページです。 型番4977292330473に関する仕様情報を記載しております。
サイザルバフ 直径75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイザルバフ 直径75mm
“積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)
EXLホイール 9S-F
GPサンダーナイロン®(直接ねじ込み式)
ユニロンフラップホイール用フランジ
LDホイール 8S-F
メーカーSK-11トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山柳瀬スリーエムジャパン
通常価格1,6642,424 -29,8686,715 -21,15618,164
通常出荷日4日目在庫品1日目〜11日目1日目〜25日目4日目
サイズ(mm)(直径)75-----
パッケージ幅(mm)96-----
パッケージ高さ(mm)150-----
パッケージ奥行き(mm)22-----
JANコード4977292330473-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト