ツール用品技術窓口

デジタル圧力計 SBN-PGD60PL SBN-PGD60PL

デジタル圧力計 SBN-PGD60PL

通常単価(税別)
9,0585,750
税込単価
9,9646,325
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。【特長】・IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです・バック...

詳細を確認
  • 圧力レンジ (MPa)
    0~1.0
  • 使用圧力範囲
    0.0~1.0Mpa
  • 表示圧力範囲
    0.0~1.0Mpa
  • 耐圧力
    1.5Mpa
  • 使用温度範囲
    0~50度
  • パッケージ幅 (mm)
    53
  • パッケージ高さ (mm)
    85
  • パッケージ奥行き (mm)
    50
  • JANコード
    4977292443128
  • 機能1
    材質:Cr-Mo
  • パッケージ質量 (g)
    48
  • ネジサイズ
    R1/8
  • 寸法 (mm)
    縦30×横30×奥行37

ご注意

  • 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。

型番:

SBN-PGD60PL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SBN-PGD60PLの外観

SBN-PGD60PLの外観

SBN-PGD60PLの外観(裏面)

SBN-PGD60PLの外観(裏面)

SBN-PGD60PLのパッケージ

SBN-PGD60PLのパッケージ

仕様

使用圧力範囲0.0~1.0MPa
表示圧力範囲0.0~1.0MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲0~50度
使用湿度範囲0~50度
ネジサイズR1/8
寸法縦30×横30×奥行37mm
材質Cr-Mo
重量40g

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

SBN-PGD60PLの仕様・寸法情報

圧力レンジ(MPa)
0~1.0
使用圧力範囲
0.0~1.0Mpa
表示圧力範囲
0.0~1.0Mpa
耐圧力
1.5Mpa
使用温度範囲
0~50度
パッケージ幅(mm)
53
パッケージ高さ(mm)
85
パッケージ奥行き(mm)
50
JANコード
4977292443128
機能1
材質:Cr-Mo
パッケージ質量(g)
48
ネジサイズ
R1/8
寸法(mm)
縦30×横30×奥行37
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBN-PGD60PL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0585,750
( 6,325 )
3日目

詳細情報

基本情報

一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。
【特長】
・IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです
・バックライト付きなので、暗所でもよく見えます
・ネジサイズ:R1/8
【用途】
・エアー圧力の測定

ご注意

  • 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル圧力計 SBN-PGD60PLの型番SBN-PGD60PLのページです。 型番SBN-PGD60PLに関する仕様情報を記載しております。
デジタル圧力計 SBN-PGD60PLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
圧縮空気圧力モニター用
4
満足度:4.0
シリンダの圧力を正確にモニタするため、レギュレータの後段に設置。電源不要でコストパフォーマンスが高いですが、圧力表示が6...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル圧力計 SBN-PGD60PL
汎用圧力計(スターゲージ・60φ) 直径60mm
グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)
タスコ デジタル連成計 TA141DG
[R32・R410A]デジタルゲージ EA105E
冷媒圧力計スマートプローブ
メーカーSK-11右下精器製造長野計器アズワンエスコテストー
通常価格9,0583,0129,79121,00015,29011,843
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目10日目2日目4日目
圧力レンジ(MPa)0~1.00~0.60~10その他その他その他
使用圧力範囲0.0~1.0Mpa-----
表示圧力範囲0.0~1.0Mpa-----
耐圧力1.5Mpa-----
使用温度範囲0~50度-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト