ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電動糸鋸刃 No.2 金工・木工

電動糸鋸刃 No.2 金工・木工 4977292370028
通常単価(税別)
625
税込単価
688
通常出荷日:3日目

厚さ5mmまでのプラスチック、または20mmまでの木材に向いている切断機。【特長】・電動糸鋸交換刃。【...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

型番:

4977292370028
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292370028の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
材質
SK4
厚み(mm)
0.38
山数
65
全長(mm)
150
幅(mm)
1.25
パッケージ幅(mm)
40
パッケージ高さ(mm)
185
パッケージ奥行き(mm)
3
入数
10本
JANコード
4977292370028
パッケージ重量(g)
8
仕様
山並み目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292370028
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
3日目

詳細情報

基本情報

厚さ5mmまでのプラスチック、または20mmまでの木材に向いている切断機。
【特長】
・電動糸鋸交換刃。
【用途】
・プラスチック/木工用。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。

商品情報

電動糸鋸刃 No.2の詳細

電動糸鋸刃 No.2 商品イメージ

電動糸鋸刃 No.2 商品イメージ

電動糸鋸刃 No.2 パッケージ

電動糸鋸刃 No.2 パッケージ

電動糸鋸刃 No.2の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:キンコウ. モッコウ
  • 商品サイズ:幅1×高さ150×奥行き1mm/重量8g
  • 10本入
  • 全長:150mm
  • 厚み:0.38mm
  • 幅:1.25mm
  • 山数:65
  • 山並み目

使用上のご注意

  • ※ 不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。
  • ※ 使用中は保護メガネ、保安帽、防振手袋など安全具を着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動糸鋸刃 No.2 金工・木工の型番4977292370028のページです。 型番4977292370028に関する仕様情報を記載しております。
電動糸鋸刃 No.2 金工・木工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動糸鋸刃 No.2 金工・木工
電動糸鋸刃 No.3 金工・木工
電動糸鋸刃 No.4 金工・木工
電動糸鋸刃 No.1 金工
電動糸鋸刃 No.6 木工
電動糸鋸刃 No.5 木工
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6251,0141,0991,014750625
通常出荷日3日目5日目3日目3日目5日目5日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
材質SK4SK4SK4SK5SK4SK4
厚み(mm)0.380.450.560.380.530.56
山数6598521221924
全長(mm)150150150150150150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト