ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

卓上ボール盤 SDP-300V

卓上ボール盤 SDP-300V SDP-300V
  • 商品タイプ
    卓上ボール盤
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工8・木工24
  • 無負荷回転数 (rpm)
    700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
  • 電源
    単相交流100V・電流3.2/3.3A
  • パッケージ幅 (mm)
    440
  • パッケージ高さ (mm)
    240
  • パッケージ奥行き (mm)
    350
  • JANコード
    4977292489607
  • パッケージ質量 (g)
    20000
  • 仕様
    キリの最大送り寸法:50mm・フトコロ寸法103mm、テーブル上下移動距離:176mm・テーブル作業面:162X164mm・ベースーチャック間最大距離:270mm、チャック:13mm・取付軸:ジャコブステーパーJT33
  • 消費電力
    270/300W
  • 全高 (mm)
    592
  • 質量 (g)
    18500(本体)

ご注意

  • 感電事故、故障の恐れがありますので、雨中での使用はしないでください。木材への穴あけ作業には、キリ先に誘導ネジの付いたキリを使用しないでください。金属への穴あけ作業には必ず、材料に合った切削油を塗布してください。直径6mmを超える金属への穴あけは、先に半分程度の直径の下穴をあけてください。

型番:

SDP-300V
解除
    数量:

    SDP-300Vの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)
    鉄工8・木工24
    無負荷回転数(rpm)
    700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
    電源
    単相交流100V・電流3.2/3.3A
    パッケージ幅(mm)
    440
    パッケージ高さ(mm)
    240
    パッケージ奥行き(mm)
    350
    JANコード
    4977292489607
    パッケージ質量(g)
    20000
    仕様
    キリの最大送り寸法:50mm・フトコロ寸法103mm、テーブル上下移動距離:176mm・テーブル作業面:162X164mm・ベースーチャック間最大距離:270mm、チャック:13mm・取付軸:ジャコブステーパーJT33
    消費電力
    270/300W
    全高(mm)
    592
    質量(g)
    18500(本体)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SDP-300V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,078
    ( 20,986 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。
    【特長】
    ・真っ直ぐに穴あけができます
    ・一定の深さで穴あけ作業ができます
    ・大きな径の穴あけが楽にできます
    ・穴あけ深さ調整機能付きです
    ・回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)

    ご注意

    • 感電事故、故障の恐れがありますので、雨中での使用はしないでください。木材への穴あけ作業には、キリ先に誘導ネジの付いたキリを使用しないでください。金属への穴あけ作業には必ず、材料に合った切削油を塗布してください。直径6mmを超える金属への穴あけは、先に半分程度の直径の下穴をあけてください。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    卓上ボール盤 SDP-300V 商品イメージ

    卓上ボール盤 SDP-300V 商品イメージ

    卓上ボール盤 SDP-300V パッケージ

    卓上ボール盤 SDP-300V パッケージ

    仕様

    商品サイズ幅470×高さ592×奥行き200mm
    重量18,500g
    電源単相交流100V
    電流3.2/3.3A
    消費電力270/300W
    無負荷回転数700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
    穴あけ能力鉄工8mm・木工24mm
    キリの最大送り寸法50mm
    フトコロ寸法103mm
    テーブル上下移動距離176mm
    テーブル作業面162×164mm
    ベースーチャック間最大距離270mm
    チャック13mm
    取付軸ジャコブステーパーJT33

    使用方法・使用事例

    使用事例

    卓上ボール盤 SDP-300V 使用イメージ(1)

    卓上ボール盤 SDP-300V 使用イメージ(1)

    卓上ボール盤 SDP-300V 使用イメージ(2)

    卓上ボール盤 SDP-300V 使用イメージ(2)

    注意・禁止事項

    使用上のご注意

    • ※ 感電事故、故障の恐れがありますので、雨中での使用はしないでください。
    • ※ 木材への穴あけ作業には、キリ先に誘導ネジの付いたキリを使用しないでください。
    • ※ 金属への穴あけ作業には必ず、材料に合った切削油を塗布してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上ボール盤 SDP-300Vの型番SDP-300Vのページです。 型番SDP-300Vに関する仕様情報を記載しております。
    卓上ボール盤 SDP-300Vのレビュー
    4.8平均満足度:4.86件のレビュー
    木材・ジグの穴開けに使用
    5
    満足度:5.0
    なんといっても静穏性が素晴らしいです。インパクトでも精度は上げられますが、騒音はどうにもなりません。ボール盤にゴム版を敷...もっと読む
    2人が参考にしています。
    仕事用
    5
    満足度:5.0
    インパクト・電ドリで穴をあけていたが、やはりズレやすかったり垂直にあけられないことがあった。 卓上ボール盤を購入してから...もっと読む
    2人が参考にしています。
    アルミ板の穴あけ
    4
    満足度:4.0
    素材に適した回転数を選択できるので加工の幅が広がります。 ハンドルが振動で外れてくるので注意が必要です。
    2人が参考にしています。
    木材の穴あけ
    5
    満足度:5.0
    安価なのが良い所です。 ガラガラと騒音が大き目な気がします。 穴は普通に開ける事が出来ます。 木工でしたら精度も十分では...もっと読む
    1人が参考にしています。
    木材への穴あけ
    5
    満足度:5.0
    初めてのボール盤です。1年半使いましたが、特に今のところ問題はありません。付属のテーブに少し大きい板を固定することにより...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上ボール盤 SDP-300V
    卓上ボール盤 600W
    卓上ボール盤TB131
    36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
    AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
    AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
    メーカーSK-11SK-11マキタHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコ
    通常価格19,07867,58242,209406,40837,30660,728
    通常出荷日3日目3日目3日目6日目2日目2日目
    商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤磁気ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)鉄工8・木工24鉄工13/木工30鉄工13・木工24Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)
    無負荷回転数(rpm)700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)-1560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 107082050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・310050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・3600
    電源単相交流100V・電流3.2/3.3A電流:6.5A/消費電力:600W(50/60Hz共用)----
    パッケージ幅(mm)440-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました