17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行き(mm)

    ~mm
  • 口の開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボール盤バイス DPV-75・DPV-100

ボール盤バイス DPV-75・DPV-100
  • DPV-100
  • DPV-75
通常単価(税別)
5,0706,203特別価格
税込単価
5,5776,823特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボール盤での穴あけ作業に最適です。【特長】・ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。・強力締め付け...

詳細を確認
  • 作業台、テーブル等に確実に固定して下さい。ハンドルや本体をハンマー等でたたかないで下さい。作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用して下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DPV-75 商品イメージ

DPV-75 商品イメージ

DPV-75 パッケージ

DPV-75 パッケージ

DPV-100 商品イメージ

DPV-100 商品イメージ

DPV-100 パッケージ

DPV-100 パッケージ

仕様

型番商品サイズ重量口の巾口の開き口の深さ材質
DPV-75幅175×高さ47×奥行き136mm1,800g82mm70mm20mm本体:鋳物
DPV-100幅220×高さ58×奥行き164mm3,000g102mm95mm27mm本体:鋳物

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ※ 作業台、テーブル等に確実に固定してください。
  • ※ ハンドルや本体をハンマー等でたたかないでください。
  • ※ 作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用してください。

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

口の開き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
82
70
20
4977292220958
227
70
155
70
2580
1個
102
95
27
4977292220965
260
85
180
95
3140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0703,950
( 4,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,2034,832
( 5,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボール盤での穴あけ作業に最適です。
【特長】
・ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
・強力締め付けが可能です。
・可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
【用途】
・加工物の締付け・固定作業用

ご注意

  • 作業台、テーブル等に確実に固定して下さい。ハンドルや本体をハンマー等でたたかないで下さい。作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール盤バイス DPV-75・DPV-100のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
同社SDP-600用として
3
満足度:3.0
上記の通りSDP-600に使う為に購入。 うっかりDPV−100を購入してしまったが、これだとボール盤テーブルの穴とDP...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール盤バイス DPV-75・DPV-100
ボール盤バイス
日ノ出 アブライトバイス 100mm
スピンドル BETA-A75-SP
卓上ボール盤用バイス
ボール盤バイス(強力)
メーカーSK-11TRAD日ノ出(丸八鋳造所)ナベヤマキタトラスコ中山
通常価格5,070-4,040 -34,5873,5509,00016,192 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目6日目在庫品1日目1日目
商品タイプ本体本体本体パーツ本体本体
材質1本体:鋳物-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング