17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

鉄製ハタ金 細工用

通常単価(税別)
1,5425,251
税込単価
1,6965,776
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。【特長】・締付け力の微調整が可能です。・表面をメッキ...

詳細を確認
  • 吊り具として使用しないでください。足場等の接続に使用しないでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

鉄製ハタ金 細工用  120MM(4977292221207)

鉄製ハタ金 細工用 120MM(4977292221207)

鉄製ハタ金 細工用  150MM(4977292221214)

鉄製ハタ金 細工用 150MM(4977292221214)

鉄製ハタ金 細工用  180MM(4977292221221)

鉄製ハタ金 細工用 180MM(4977292221221)

鉄製ハタ金 細工用  240MM(4977292221238)

鉄製ハタ金 細工用 240MM(4977292221238)

鉄製ハタ金 細工用  300MM(4977292221245)

鉄製ハタ金 細工用 300MM(4977292221245)

  • 規格:120MM。
  • 商品サイズ:幅36×高さ130×奥行き5mm、重量40g。
  • サイズ:120mm。
  • 最大口開き:95mm。
  • 材質:鉄製、クロームメッキ仕上げ。
  • 規格:150MM。
  • 商品サイズ:幅36×高さ155×奥行き5mm、重量40g。
  • サイズ:150mm。
  • 最大口開き:125mm。
  • 材質:鉄製、クロームメッキ仕上げ。
  • 規格:180MM。
  • 商品サイズ:幅36×高さ191×奥行き5mm、重量60g。
  • サイズ:180mm。
  • 最大口開き:155mm。
  • 材質:鉄製、クロームメッキ仕上げ。
  • 規格:240MM。
  • 商品サイズ:幅38×高さ255×奥行き7mm、重量80g。
  • サイズ:240mm。
  • 最大口開き:215mm。
  • 材質:鉄製、クロームメッキ仕上げ。
  • 規格:300MM。
  • 商品サイズ:幅38×高さ313×奥行き8mm、重量100g。
  • サイズ:300mm。
  • 最大口開き:275mm。
  • 材質:鉄製、クロームメッキ仕上げ。
鉄製ハタ金 300MM(4977292221351)

鉄製ハタ金 300MM(4977292221351)

鉄製ハタ金 360MM(4977292221368)

鉄製ハタ金 360MM(4977292221368)

鉄製ハタ金 450MM(4977292221375)

鉄製ハタ金 450MM(4977292221375)

鉄製ハタ金 600MM(4977292221382)

鉄製ハタ金 600MM(4977292221382)

鉄製ハタ金 750MM(4977292221399)

鉄製ハタ金 750MM(4977292221399)

  • 規格:300MM。
  • 商品サイズ:幅75×高さ392×奥行き13mm、重量280g。
  • 働き寸法:300mm。
  • 材質:鉄製(表面メッキ仕上げ)。
  • 規格:360MM。
  • 商品サイズ:幅78×高さ447×奥行き13mm、重量300g。
  • 働き寸法:360mm。
  • 材質:鉄製(表面メッキ仕上げ)。
  • 規格:450MM。
  • 商品サイズ:幅78×高さ540×奥行き15mm、重量420g。
  • 働き寸法:450mm。
  • 材質:鉄製(表面メッキ仕上げ)。
  • 規格:600MM。
  • 商品サイズ:幅85×高さ713×奥行き16mm、重量760g。
  • 働き寸法:600mm。
  • 材質:鉄製(表面メッキ仕上げ)。
  • 規格:750MM。
  • 商品サイズ:幅85×高さ860×奥行き20mm、重量860g。
  • 働き寸法:750mm。
  • 材質:鉄製(表面メッキ仕上げ)。

この商品の使用上の注意

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 足場等の接続に使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

材質1

サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
95
鉄製、クロームメッキ仕上げ
120
4977292221207
46
150
6
40
1個
125
鉄製、クロームメッキ仕上げ
150
4977292221214
46
181
6
40
1個
155
鉄製、クロームメッキ仕上げ
180
4977292221221
46
212
6
60
1個
215
鉄製、クロームメッキ仕上げ
240
4977292221238
46
271
8
80
1個
275
鉄製、クロームメッキ仕上げ
300
4977292221245
46
331
9
100
1個
300
鉄製(表面メッキ仕上げ)
-
4977292221351
78
404
15
280
1個
360
鉄製(表面メッキ仕上げ)
-
4977292221368
78
465
15
300
1個
450
鉄製(表面メッキ仕上げ)
-
4977292221375
78
555
18
420
1個
600
鉄製(表面メッキ仕上げ)
-
4977292221382
85
723
18
760
1個
750
鉄製(表面メッキ仕上げ)
-
4977292221399
85
875
22
860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593
( 1,752 )
3日目
1,542
( 1,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
5日目
2,050
( 2,255 )
5日目
2,093
( 2,302 )
3日目
3,230
( 3,553 )
5日目
3,412
( 3,753 )
5日目
4,413
( 4,854 )
5日目
5,251
( 5,776 )
5日目
3,374
( 3,711 )
5日目

詳細情報

基本情報

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。
【特長】
・締付け力の微調整が可能です。
・表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
・材質が鉄製、クロームメッキ仕上げタイプと鉄製(表面メッキ仕上げ)タイプの2種類より展開。
・クロームメッキ仕上げタイプの口開きのサイズが最大95、125、155、215、275mmの5種類より選択可能。
・鉄製(表面メッキ仕上げ)タイプの働き寸法が300、360、450、600、750mmの5種類より選択可能。
【用途】
・接着・切断時の固定
・木工ボンドによる接合の多い作業時に利用可能

ご注意

  • 吊り具として使用しないでください。足場等の接続に使用しないでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄製ハタ金 細工用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
材料の固定
5
満足度:5.0
用途に合わせてサイズがたくさんあり、今回は一番小さいものを購入しました。コンパクトなので取り回しが良く、小さい物を固定す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製ハタ金 細工用
GC ハタ金クランプ
GC 真鍮ハタ金クランプ
WINWELL 金型固定治具スマートクランプ
木工用クランプ
シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用
メーカーSK-11アークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスWINWELL JAPANトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,542-2,930 -1,875 -26,263 -9,518 -406 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング