ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

伸縮式ロックハンドクランプ

伸縮式ロックハンドクランプ SHC-200W
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160

握るだけで簡単にロックできる伸縮式のクランプ。【特長】・伸縮アームで幅の広い物...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 材質1
    本体:ナイロン+グラスファイバー、パッド:TPR
  • 口幅 (mm)
    最大150
  • JANコード
    4977292223010
  • パッケージ幅 (mm)
    115
  • パッケージ高さ (mm)
    210
  • パッケージ奥行き (mm)
    30
  • パッケージ質量 (g)
    270

ご注意

  • クランプ以外の用途に使用しないで下さい。ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。この商品は軽作業用ですので、固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。

型番:

SHC-200W
解除
    数量:

    SHC-200Wの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    材質1
    本体:ナイロン+グラスファイバー、パッド:TPR
    口幅(mm)
    最大150
    JANコード
    4977292223010
    パッケージ幅(mm)
    115
    パッケージ高さ(mm)
    210
    パッケージ奥行き(mm)
    30
    パッケージ質量(g)
    270

    商品情報

    製品仕様

    伸縮式ロックハンドクランプの外形

    伸縮式ロックハンドクランプの外形

    • 規格:SHC-200W。
    • サイズ:幅115×高さ210×奥行き30mm、重量265g。
    • 最大口幅:150mm。

    この商品の使用上の注意

    • ※ クランプ以外の用途に使用しないで下さい。
    • ※ ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい
    • ※ この商品は軽作業用ですので、固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHC-200W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,964
    ( 2,160 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    握るだけで簡単にロックできる伸縮式のクランプ。
    【特長】
    ・伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます
    ・握るだけでロック、解除もレバーを握るだけでOKです
    ・耐久性に優れています
    ・材質では、本体がナイロンとグラスファイバーで構成され、パッドの場合TPRで構成されている
    ・最大口幅が150mmの範囲内で使用できる
    【用途】
    ・木工作業などでの材料の固定をする際に最適

    ご注意

    • クランプ以外の用途に使用しないで下さい。ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。この商品は軽作業用ですので、固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    伸縮式ロックハンドクランプの型番SHC-200Wのページです。 型番SHC-200Wに関する仕様情報を記載しております。
    伸縮式ロックハンドクランプのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    材の固定
    5
    満足度:5.0
    金属加工用には使えませんが、木工用であれば、かなり優れたクランプです。ハタガネよりも手軽に固定でき、固定できる厚みもよく...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伸縮式ロックハンドクランプ
    クイックコーナークランプ SKC-3
    三方締めクランプ SC-65
    コーナークランプ SKC-4
    ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P
    ハンドクランプ(4丁組)
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格1,9642,9151,1443,1542,9681,119
    通常出荷日5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    材質1本体:ナイロン+グラスファイバー、パッド:TPRアルミダイカスト製本体:アルミ合金製ナイロン樹脂-
    口幅(mm)最大15068最大65--最大15
    JANコード497729222301049772922229904977292221634497729222295249772922228774977292223157
    パッケージ幅(mm)11541019523012062
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました