ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ベルトクランプ SBC-350

ベルトクランプ SBC-350 SBC-350
通常単価(税別)
2,727
税込単価
3,000
通常出荷日:3日目

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けが可能なベルトタイプのクランプ。【特長】・ベルトタ...

詳細を確認

型番:

SBC-350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBC-350の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大使用可能外周
3m50cm
JANコード
4977292220996
パッケージ幅(mm)
155
パッケージ高さ(mm)
345
パッケージ奥行き(mm)
55
パッケージ質量(g)
460
-
-

商品情報

製品仕様

ベルトクランプのパッケージ例

ベルトクランプのパッケージ例

  • 型番:SBC-350。
  • サイズ:幅110×高さ280×奥行き34mm、重量460g。
  • 最大使用可能外周:3m50cm。

型番リスト

表示件数
型番
SBC-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,727
( 3,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けが可能なベルトタイプのクランプ。
【特長】
・ベルトタイプだからいろいろな型にフィットし、四角、三角、丸等に幅広く対応できる。
・簡単な操作で確かな締め付けが可能。
・最大使用可能外周が3m50cmの範囲内で使用できる。
・パッケージのサイズが幅110×高さ280×奥行き34mm、重量460g。
【用途】
・木工品の接着作業の固定時に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトクランプ SBC-350の型番SBC-350のページです。 型番SBC-350に関する仕様情報を記載しております。
ベルトクランプ SBC-350のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
箱形装置の固定
5
満足度:5.0
箱形の融解実験装置まわりの断熱材固定用に使用しています.コーナー部品がついており,無段階調節できるので便利です.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトクランプ SBC-350
コーナークランプ SKC-4
角度切付コーナークランプ SKC-2
クイックコーナークランプ SKC-3
ハンドクランプ(4丁組)
ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,7273,1544,2852,9151,1192,968
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大使用可能外周3m50cm-----
JANコード497729222099649772922229524977292221177497729222299049772922231574977292222877
パッケージ幅(mm)15523018041062120
パッケージ高さ(mm)345265250200137310

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト