ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンドクランプ(4丁組)

ハンドクランプ(4丁組) 4977292223157
通常単価(税別)
1,119
税込単価
1,231
通常出荷日:3日目

ホビー等細かい作業に便利なスプリング式でミニタイプのクランプ。【特長】・スプリング式なのでワンタッチで...

詳細を確認

型番:

4977292223157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292223157の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
最大15
JANコード
4977292223157
パッケージ幅(mm)
62
パッケージ高さ(mm)
137
パッケージ奥行き(mm)
15
入数
4個
パッケージ質量(g)
60

商品情報

製品仕様

ハンドクランプ4丁組のパッケージ例

ハンドクランプ4丁組のパッケージ例

  • 規格:50MM。
  • サイズ:幅20×高さ50×奥行き8mm、重量:780g。
  • 最大口幅:15mm。
  • 4個入。

型番リスト

表示件数
型番
4977292223157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホビー等細かい作業に便利なスプリング式でミニタイプのクランプ。
【特長】
・スプリング式なのでワンタッチでつかむことができる。
・先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めることがない。
・最大口幅が15mmの範囲内で使用できる。
・4個入り。
・パッケージのサイズが幅20×高さ50×奥行き8mm、重量780g。
【用途】
・木工作業、ホビー等の仮止めをする際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドクランプ(4丁組)の型番4977292223157のページです。 型番4977292223157に関する仕様情報を記載しております。
ハンドクランプ(4丁組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクランプ(4丁組)
伸縮式ロックハンドクランプ
三方締めクランプ SC-65
クイックコーナークランプ SKC-3
コーナークランプ SKC-4
角度切付コーナークランプ SKC-2
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,1191,9641,1442,9153,1544,285
通常出荷日3日目5日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)最大15最大150最大6568--
JANコード497729222315749772922230104977292221634497729222299049772922229524977292221177
パッケージ幅(mm)62115195410230180
パッケージ高さ(mm)137210160200265250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング