ツール用品技術窓口





DIY等の軽作業で仮止めや固定する際に使用できるクランプ【特長】・ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさし...
詳細を確認
型番:SHC-80S。

型番:SHC-100S。

型番:SHC-150S。

型番:SHC-225S。
DIY等の軽作業で仮止めや固定する際に使用できるクランプ
【特長】
・ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
・材質が、本体はナイロン製、ハンドルがTPR樹脂、はさみ部がPE樹脂で構成されている。
・口の開きが25mm、30mm、50mm、75mmが4タイプのバリエーションより使用用途により選択できる。
【用途】
・DIY等での仮止めや固定

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)


トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円