ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コーナークランプ SKC-4

コーナークランプ SKC-4 SKC-4
通常単価(税別)
3,154
税込単価
3,469
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

厚さの異なる角材同士も直角固定ができるコーナー専用のクランプ。【特長】・ハンドルが左右にフレキシブルに...

詳細を確認
  • 本製品は木工軽作業にお使いください。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。作業中は保護メガネ、手袋等安全具を着用してください。用途以外には使用しないで下さい。本製品はDIY商品として開発された商品ですので、一般家庭用としてご使用下さい。

型番:

SKC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKC-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
70
口の開き(mm)
70
材質1
本体:アルミ合金製
口の深さ(mm)
35
JANコード
4977292222952
パッケージ幅(mm)
230
パッケージ高さ(mm)
265
パッケージ奥行き(mm)
55
質量(g)
730
パッケージ質量(g)
820
-
-

商品情報

ハンドルが左右にフレキシブルに動くクランプ

口幅が広い。

口幅が広い。

仮止めの使用例。

仮止めの使用例。

固定時の使用例。

固定時の使用例。

コーナークランプ アルミ合金製の仕様

  • 型番:SKC-4。
  • 幅211×高さ250×奥行き53mm、重量730g。
  • 口の深さ:35mm。
  • 口の開き:70mm。

この商品の使用上の注意

  • ※ 本製品は木工軽作業にお使いください。
  • ※ ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。
  • ※ 作業中は保護メガネ、手袋等安全具を着用してください。

型番リスト

表示件数
型番
SKC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚さの異なる角材同士も直角固定ができるコーナー専用のクランプ。
【特長】
・ハンドルが左右にフレキシブルに動き、口幅が広く2×4材など固定に最適。
・材質がアルミ合金製を採用し軽量。
・口の開きが70mm、口の深さが35mmの範囲内で作業ができる。
・パッケージのサイズが幅211×高さ250×奥行き53mm、重量730g。
【用途】
・木工作業でのコーナー部分の仮止め、固定をする際に利用可能。

ご注意

  • 本製品は木工軽作業にお使いください。ハンドルや本体をハンマー等で叩かないで下さい。作業中は保護メガネ、手袋等安全具を着用してください。用途以外には使用しないで下さい。本製品はDIY商品として開発された商品ですので、一般家庭用としてご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナークランプ SKC-4の型番SKC-4のページです。 型番SKC-4に関する仕様情報を記載しております。
コーナークランプ SKC-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークランプ SKC-4
クイックコーナークランプ SKC-3
Cクランプセット(鋼板製)
コーナークランプ SKC-1
角度切付コーナークランプ SKC-2
4Pcsばねクランプ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ベストツール
通常価格3,1542,9151,0192,2684,2851,181
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)706525・50--30
口の開き(mm)7065最大25・50---
材質1本体:アルミ合金製アルミダイカスト製鋼板製アルミ合金製アルミ合金-
口の深さ(mm)3525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト