17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

通常単価(税別)
2,4073,225
税込単価
2,6483,548
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

締付強度抜群です。【特長】・長い物の固定が素早く簡単に行えます。 ・ラージパッド採用でしっかり締め付け...

詳細を確認
  • 吊り上げ作業や足場など、クランプ以外の用途には使用しないで下さい。溶接作業など、大きな強度を必要とするものには使用しないで下さい。メガネ、手袋など保護具を着用の上、足元の安定した場所でご使用下さい。パッドが樹脂製のため、高温な物には使用しないで下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

締付強度抜群の長い物の固定が素早く簡単に行えるクランプ

ラージパッド採用。

ラージパッド採用。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 型番:SRC-150。
  • サイズ:幅347×高さ220×奥行き35mm、重量650g。
  • 口開き:150mm。
  • 最大締付力:150kg。
  • 型番:SRC-300。
  • サイズ:幅500×高さ220×奥行き35mm、重量770g。
  • 口開き:300mm。
  • 最大締付力:150kg。
  • 型番:SRC-450。
  • サイズ:幅652×高さ220×奥行き35mm、重量880g。
  • 口開き:450mm。
  • 最大締付力:150kg。
  • 型番:SRC-600。
  • サイズ:幅805×高さ220×奥行き35mm、重量1,000g。
  • 口開き:600mm。
  • 最大締付力:150kg。
  • 型番:SRC-900。
  • サイズ:幅1,109×高さ220×奥行き35mm、重量1,230g。
  • 口開き:900mm。
  • 最大締付力:150kg。

この商品の使用上の注意

  • ※ 吊り上げ作業や足場など、クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
  • ※ 溶接作業など、大きな強度を必要とするものには使用しないで下さい。
  • ※ メガネ、手袋など保護具を着用の上、足元の安定した場所でご使用下さい。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
150
347
4977292223379
650
1個
300
500
4977292223386
770
1個
450
652
4977292223393
880
1個
600
805
4977292223409
1000
1個
900
1109
4977292223416
1230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,407
( 2,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,653
( 2,918 )
3日目
2,568
( 2,825 )
3日目
3,128
( 3,441 )
3日目
3,225
( 3,548 )
5日目

詳細情報

基本情報

締付強度抜群です。
【特長】
・長い物の固定が素早く簡単に行えます。
・ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。
・締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
・最大の口の開きが150mm、300mm、450mm、600mm、900mmの5つのタイプより用途により選択できる。
・最大締付力が150kg
・材質が、本体がナイロンとグラスファイバー、パッドがTPR樹脂、ハンドル握り部がTPR樹脂で構成。
【用途】
・長物の固定

ご注意

  • 吊り上げ作業や足場など、クランプ以外の用途には使用しないで下さい。溶接作業など、大きな強度を必要とするものには使用しないで下さい。メガネ、手袋など保護具を着用の上、足元の安定した場所でご使用下さい。パッドが樹脂製のため、高温な物には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックバークランプ SRC-150~SRC-900のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
小径塩ビ配管の継手接続
5
満足度:5.0
小径塩ビ配管の継手接続は便利な圧接道具がなく力任せに押し込むしかなく手間がかかり、押し込み量もコントロールできずに苦労し...もっと読む
0人が参考にしています。
木材加工の仮押さえに使用
5
満足度:5.0
現物を見ないで、他の方のしっかりした作りという感想を参考に購入しました。思った以上にガッシリした作りで、なるほど不安のな...もっと読む
0人が参考にしています。
接着作業
5
満足度:5.0
 パネルの接着などの作業で使っています。  非常にしっかりした保持力と広めの抑え面でしっかり抑えておくことが出来るので接...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台での制作に材料固定用
5
満足度:5.0
SRC-150を購入しました。WEBサイトの画面で見ると、コンパクトで軽い印象を持ち、ちょっと頼りない印象でしたが購入。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qクランプ部のパッドの寸法を教えてください。
A
実測なのであくまでも目安となりますが、クランプ部のパッド(対象物に接する部分)の寸法は長辺が73mm、短辺が35mmです。この寸法は全型番共通です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
Cクランプセット(鋼板製)
ワークベンチクランプ(2本入) SWC-2P
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
クイックコーナークランプ SKC-3
三方締めクランプ SC-65
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,407-1,0192,968344 -2,9151,144
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態バークランプC型クランプ(B型・シャコ万)-C型クランプ(B型・シャコ万)--
高さ(mm)220-----
奥行き(mm)35----65
最大締付力150kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング