17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコンワークス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水性シリコンワークス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SZF-110000101-3KG

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シリコン エマルション 高耐候性 水性塗料です。
・適応部位:外壁、内壁になります。
・適用素地:コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレート等の板、窯業系サイディングボード及び、各種旧塗膜に使用できます。
・紫外線抵抗が強く、長期にわたり高光沢を保ちます。
・炭酸ガスや水の遮断性に優れ、建物の劣化を防ぎます。
・VOC(揮発性有機化合物)成分を殆ど含みませんので、安全性が高く、環境に優しい塗料です。
・特殊自己架橋形樹脂により、緻密で粘着がなく塗膜の汚れがつき難く、滑らかな肌と優雅な光沢が得られる塗料です。
・標準使用量:1回/0.15~0.2kg/m2(基本:2回塗り)
・塗り面積:16kg:約40~53m2(2回塗り)、3kg:約7.5~10m2(2回塗り)
・希釈率:5~15%の清水希釈になります。

ご注意

  • 表示されている色見本は、実際の色とは異なって見える場合がありますので、イメージ(参考色)としてご覧ください。塗料を発注される際には、製品によって対応する色が異なる場合がありますので(★印など)、各製品のカタログ、現物の見本帳(色票)にてご確認をお願いいたします。同じ色見本の塗料であっても、異なる塗料の場合は、つやの違いや骨材の有無などによって色相が若干異なります。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
建物用
ホワイト
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
詳細タイプ
外壁用(上塗材) 水系
主成分
アクリルシリコン系
色詳細
色番号
-
つやの度合い
艶あり
内容量
1缶(3kg)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト