ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波置時計 パルデジットワイドDL

電波置時計 パルデジットワイドDL 8RZ151-003
通常単価(税別)
4,840
税込単価
5,324
通常出荷日:1日目

【特長】・Wアラーム付き・熱中症やインフルエンザの注意を環境目安表示でお知らせ【商品仕様】・外寸:幅1...

詳細を確認

型番:

8RZ151-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8RZ151-003の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8RZ151-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wアラーム付き
・熱中症やインフルエンザの注意を環境目安表示でお知らせ
【商品仕様】
・外寸:幅173×奥57×高117mm
・質量:290g
・使用電池:単3マンガン乾電池2本(電池寿命=約1年)
・材質:プラスチック枠
・単3マンガン乾電池2本付
・入数:1個
・JANコード:4903456192427

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波置時計 パルデジットワイドDLの型番8RZ151-003のページです。 型番8RZ151-003に関する仕様情報を記載しております。
電波置時計 パルデジットワイドDLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務室に
5
満足度:5.0
必要な情報がすべて盛り込まれている その中でも時間が一番の優先事項として配置されているため非常に見やすい 書類の書き込み...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波置時計 パルデジットワイドDL
電波時計
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
電波掛時計 ザラージ
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
メーカーシチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロックキングジムセイコークロックセイコークロック
通常価格4,8405,88516,87512,00016,875 -15,000
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました