17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリル5段ケース A6判ヨコ型

通常単価(税別)
12,649
税込単価
13,914
通常出荷日:7日目

【特長】・オーダーメイドサービス・オリジナルのアクリル製品をお作りいたします・引き出しの開閉がとてもス...

詳細を確認

型番:

CRC8303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRC8303の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CRC8303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,649
( 13,914 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーダーメイドサービス
・オリジナルのアクリル製品をお作りいたします
・引き出しの開閉がとてもスムーズで、書類整理に最適
【商品仕様】
・規格:A6判ヨコ型
・外寸:幅167×奥119×高150mm
・引出内寸:幅153×奥109×高24mm
・質量:約900g
・材質:アクリル
・入数:1個
・JANコード:4943740727324

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル5段ケース A6判ヨコ型の型番CRC8303のページです。 型番CRC8303に関する仕様情報を記載しております。
アクリル5段ケース A6判ヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル5段ケース A6判ヨコ型
アクリル5段ケース A4判ヨコ型
アクリル5段ケース A5判ヨコ型
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N
メーカークルーズクルーズクルーズナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格12,64919,88415,90734,76534,76534,765
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト