ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレー

通常単価(税別)
31,21829,385
税込単価
34,34032,324
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・4桁のダイヤル錠でセキュリティ対策も万全【商品仕様】・外寸:幅600×奥300×高800mm...

詳細を確認

型番:

ND-DS723ニューグレ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-DS723ニューグレの仕様・寸法情報

種類
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ND-DS723ニューグレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,21829,385
( 32,324 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁のダイヤル錠でセキュリティ対策も万全
【商品仕様】
・外寸:幅600×奥300×高800mm
・内寸:幅570×奥283×高670mm
・質量:11.6kg
・材質:本体=スチール(粉体焼付塗装),キャスター=ナイロン
・キャスター,ブックエンド付
・入数:1台
・JANコード:4902205926603

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレーの型番ND-DS723ニューグレのページです。 型番ND-DS723ニューグレに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレー
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレー
デスクターナ 鍵付引出しタイプ ニューグレー ND-H722
パソコンラック グレー(13型/22型)
ロアス プリンタラック W600×D485×H550mm(ホワイトグレー)
ロアス プリンタラック W450×D600×H300mm(ホワイトグレー)
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシHIMARAYA KAGAKUロアスロアス
通常価格31,21824,56117,2082,539 -19,98119,440
通常出荷日7日目7日目7日目1日目2日目7日目
種類その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト