ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレー

通常単価(税別)
24,561
税込単価
27,017
通常出荷日:7日目

【特長】・4桁のダイヤル錠でセキュリティ対策も万全【商品仕様】・外寸:幅500×奥300×高600mm...

詳細を確認

型番:

ND-DS722ニューグレ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-DS722ニューグレの仕様・寸法情報

種類
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ND-DS722ニューグレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,561
( 27,017 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4桁のダイヤル錠でセキュリティ対策も万全
【商品仕様】
・外寸:幅500×奥300×高600mm
・内寸:幅470×奥283×高470mm
・質量:8.5kg
・材質:本体=スチール(粉体焼付塗装),キャスター=ナイロン
・キャスター付
・入数:1台
・JANコード:4902205926597

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレーの型番ND-DS722ニューグレのページです。 型番ND-DS722ニューグレに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレー
セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレー
デスクターナ 鍵付引出しタイプ ニューグレー ND-H722
SCAENA/両袖デスク SS167A4B4-SK O/P
SCAENA/両袖デスク SS147A4B4-SK O/P
SCAENA/片袖デスク SS107A4-3SK OW/PW
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシ内田洋行内田洋行内田洋行
通常価格24,56131,21817,20881,61185,67551,591
通常出荷日7日目7日目7日目19日目7日目19日目
種類その他両袖両袖片袖

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト