ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・対応機種:MFC-L9570CDW/MFC-L8610CDW/HL-L9310CDW/HL-L8360CDW
・種別:純正
・入数:1本
・JANコード:4977766773201

TJMデザインタジマツール
ステンヘッドスクレーパー

ヤマダコーポレーション
ルブリケーター(エア式)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円