ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・対応機種:PIXUS XK70/XK50・種別:純正・入数:1個・JANコード:4549...
詳細を確認| 型番 | 対応機種 | 種別 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| XKI-N11XL+N10XL/6MP | PIXUS XK70/XK50 | 純正 | 1個 | 4549292089158 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円