ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクタンク BCI-381+380/5MP

インクタンク BCI-381+380/5MP BCI-381+380/5MP
通常単価(税別)
9,9708,141
税込単価
10,9678,955
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530・種別:純正...

詳細を確認

型番:

BCI-381+380/5MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCI-381+380/5MPの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番対応機種種別入数JANコード
BCI-381+380/5MPPIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530純正1個4549292100037

型番リスト

表示件数
型番
BCI-381+380/5MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9708,141
( 8,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530
・種別:純正
・入数:1個
・JANコード:4549292100037

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-381+380/5MPの型番BCI-381+380/5MPのページです。 型番BCI-381+380/5MPに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-381+380/5MPのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
事務用品
4
満足度:4.0
普通のインクでした 外出自粛なので買いにいかなくてもよいので助かりました
0人が参考にしています。
プリント
4
満足度:4.0
品質面を勘案して、高額と感じつつも純正を使用しているので、 プリントの仕上がりなど品質に関しては言うことなしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-381+380/5MP
インクタンク BCI-381+380/6MP
インクタンク BCI-381S+380S/5MP
インクタンク BCI-371+370/5MP 5色
インクタンク BCI-381 グレー
インクタンク BCI-380XL 文字ブラック
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格9,97011,9457,2227,8611,9953,143
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト